Marque: Burndy
No de catalogue: YAV400F2M12
Application
Metric Wire Termination
Catalog Number
YAV400F2M12
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
24
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
2
Plaqué
Yes
Températures nominales
194
Type
Metric Terminals
Type de connecteur
METRIC
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Tin
Type de produit
Terminal
UPC
781810641095
UPC 14 Digit GTIN
00781810641095
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en pouces
1.42 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
132 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.98 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1.46 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5.19 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
13.5 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.53
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Z (pouces)
0.55 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
N/A
Tailles (calibres) de conducteurs
400 mm2
Type de conducteur
CLASS 2
Certification - Homologué CSA
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Nombre de trous de fondation
2
Type de connecteur
METRIC
Quantité dans l'emballage
6