Marque: Burndy
No de catalogue: YAV400FM12
Application
Metric Wire Termination
Attribut - Type barillet
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
YAV400FM12
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
24
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
1
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
Metric Terminals
Type de connecteur
MÉTRIQUE
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Terminal
UPC
781810323472
UPC 14 Digit GTIN
00781810323472
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-3/4 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.42 pouces
Dimension - D en pouces
1.14 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.38 in
Dimension - Diamètre intérieur en pouces
1.07 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
87 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.98 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1.46 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3.43 pouces
Dimension - N en pouces
0.57 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.22 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
13 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.53
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Z (pouces)
0.55 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
N/A
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
650 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
650
Tailles (calibres) de conducteurs
400 mm2
Type de conducteur
CLASS 5
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre de trous de fondation
1
Type de connecteur
MÉTRIQUE
Quantité dans l'emballage
5