HUBBELL CANADA
Image of YAV400M16 Borne à compression en cuivre, YAV400M16
Image of YAV400M16 Borne à compression en cuivre, YAV400M16

Borne à compression en cuivre, YAV400M16

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV400M16

Borne pour tubes en cuivre, 1 trou W/insp window, 400 mm Class 2, 24 Index.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister à la corrosion
  • normes compatibles : IEC61238-1. , UL 486A-486B, CSA-C22.2 n° 65-03

Général

Application

Metric Wire Termination

Attribut - Type barillet

  • Chamfered
  • Skived

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAV400M16

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

24

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

1

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

Metric Terminals

Type de connecteur

MÉTRIQUE

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Terminal

UPC

781810323540

UPC 14 Digit GTIN

00781810323540

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-11/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.42 pouces

Dimension - Diamètre intérieur en pouces

1.05 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

8 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.98 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1.46 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0,30 pouce

Dimension - N en pouces

0.69 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.63

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

5/8

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

5/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

18 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.69

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

5/8

Dimension - Z (pouces)

0.67 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

N/A

Tailles (calibres) de conducteurs

400 mm2

Type de conducteur

CLASS 2

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Nombre de trous de fondation

1

Type de connecteur

MÉTRIQUE

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2880

Quantité dans l'emballage

5