HUBBELL CANADA
Image of YAV4CL22 Borne à compression en cuivre, YAV4CL22
Image of YAV4CL22 Borne à compression en cuivre, YAV4CL22
play

Borne à compression en cuivre, YAV4CL22

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV4CL22

Borne à anneau de compression en cuivre à usage intensif, AN-4, montant 3/8", 1 trou.

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YAV4CL22

Indice de matrice

8

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

CANON STANDARD

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

UPC

781810464243

UPC 14 Digit GTIN

00781810464243

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en pouces

0.47 pouces

Dimension - D en pouces

0.64 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

38 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.63 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.48 pouces

Dimension - N en pouces

0.31 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.38

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/8

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10.4 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.41

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Z (pouces)

0.33 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

4 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

4

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

"4 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

"4 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

"4 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

"4 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

"4 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation

AN 4

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation

AN 4

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

"4 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

40

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

"4 AWG"

Conducteurs - Cuivre taille DLO

4 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

4 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

CANON STANDARD

Logistique

Quantité dans l'emballage

38