HUBBELL CANADA
Image of YAV4CL2TC14FX90 Borne à compression en cuivre, YAV4CL2TC14FX90
Image of YAV4CL2TC14FX90 Borne à compression en cuivre, YAV4CL2TC14FX90
play

Borne à compression en cuivre, YAV4CL2TC14FX90

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV4CL2TC14FX90

Cu Comp Terminal Flex Cond, 2 trous/W/InspWindow, #4 Soudure, 5(91/#24)-4(105/#24)DLO Flex, #4 AWG Code, 40&50 Navy, 600 V-35 kV, 1 /4", courbé à 90 degrés, baril standard.

  • Électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • Pour les applications supérieures à 2 000 volts, consultez le fabricant du câble pour obtenir des instructions de soulagement des contraintes de tension.

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YAV4CL2TC14FX90

Code de couleur

Gray

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

8

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

2

Plaqué

Oui

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

CANON STANDARD

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Terminal

UPC

781810022177

UPC 14 Digit GTIN

00781810022177

Dimensions

Angle - fondation

90 °

Attribut physique - Angle de la languette

90 Degree

Dimension - B Longueur en pouces

0,50 pouce

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.38 in

Dimension - Hauteur en millimètres

23.9 mm

Dimension - Hauteur en pouces

0.94 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

39 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.55 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

9/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.55 pouces

Dimension - N en pouces

0.31 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.25

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en millimètres

6.9 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Z (pouces)

0.34 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

4 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

4 AWG

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

"4 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

"4 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

"4 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

"4 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

"4 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

40 (19) Navy-50 (19) Navy

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

"4 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

40

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

"4 AWG"

Conducteurs - Cuivre taille DLO

4 AWG

Conducteurs - taille (calibre) de fils Str de cuivre bimétal

4 A AWG;4 D AWG;4 N AWG;4 P AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

4 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX
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
UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Nombre de trous de fondation

2

Type de connecteur

CANON STANDARD

Logistique

Quantité dans l'emballage

10