Marque: Burndy
No de catalogue: YAV4CLTC14FX90
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
YAV4CLTC14FX90
Code de couleur
Gray
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
8
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
1
Plaqué
Y
Type
Standard Barrel, Tin Plated
Type de connecteur
CANON STANDARD
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Terminal
UPC
781810022603
UPC 14 Digit GTIN
00781810022603
Angle - fondation
90 °
Attribut physique - Angle de la languette
90 Degree
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1/2 in
Dimension - B Longueur en pouces
0,50 pouce
Dimension - D en pouces
0.64 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.38 in
Dimension - Hauteur en millimètres
23.9 mm
Dimension - Hauteur en pouces
0.94 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
23 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.55 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1/2
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.92 pouces
Dimension - N en pouces
0.31 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.25
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.27 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Taille du trou en millimètres
6.9 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.27
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Z (pouces)
0.33 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
4 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
4 AWG
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
"4 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
"4 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
"4 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
"4 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
"4 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes
40 (19) Navy-50 (19) Navy
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
"4 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
40
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
"4 AWG"
Conducteurs - Cuivre taille DLO
4 AWG
Conducteurs - plage de tailles (calibres) de fils Str bimétal
4 A AWG-4 P AWG
Conducteurs - taille (calibre) de fils Str de cuivre bimétal
4 A AWG;4 D AWG;4 N AWG;4 P AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
4 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre de trous de fondation
1
Type de connecteur
CANON STANDARD
Quantité dans l'emballage
20