HUBBELL CANADA
Image of YAV4CRS2NK Borne à compression en cuivre, YAV4CRS2NK
Image of YAV4CRS2NK Borne à compression en cuivre, YAV4CRS2NK

Borne à compression en cuivre, YAV4CRS2NK

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV4CRS2NK

Cu Tubing Right-Angle Terminal, 1 Hole W/InspWindow, AN-4, 3/8" Stud, Nickel Plated.

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YAV4CRS2NK

Famille de produit

Power Connectors>Small Terminals>Uninsulated>Ring Terminals

Indice de matrice

40

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Type

Standard Barrel, Nickel Plated

Type de connecteur

Terminal

Type de fini

Nickel Plated

Type de placage

Nickel

Type de produit

Compression

UPC

781810085714

UPC 14 Digit GTIN

00781810085714

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1/2 in

Dimension - B Longueur en pouces

0,50 pouce

Dimension - D en pouces

0.65 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.39 in

Dimension - G en pouces

0.96 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

25 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.62 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1/2

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.00 pouces

Dimension - N en pouces

0.31 in

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.39 in

Dimension - Taille du trou en millimètres

10 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.40 in

Dimension - Z (pouces)

0.34 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

Copper

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation

AN 4

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation

AN 4

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

89100

Quantité dans l'emballage

100