HUBBELL CANADA
Image of YAV502M10 Borne à compression en cuivre, YAV502M10
Image of YAV502M10 Borne à compression en cuivre, YAV502M10

Borne à compression en cuivre, YAV502M10

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV502M10

Bornes tubulaires en cuivre non isolées, métriques, 2 trous, 50mm Class2, montant M10, étain - électrolytique, 12 index.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister à la corrosion
  • normes compatibles : IEC61238-1. , UL 486A-486B, CSA-C22.2 n° 65-03

Général

Application

Metric Wire Termination

Catalog Number

YAV502M10

Code de couleur

Brown

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

10

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

1

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

Metric Terminals

Type de connecteur

MÉTRIQUE

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Terminal

UPC

781810636152

UPC 14 Digit GTIN

00781810636152

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en pouces

16,0 pouces

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

91 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

17.3 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

0.67 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3.57 pouces

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.38

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10.4 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.41

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Z (pouces)

0.42 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

N/A

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2

Tailles (calibres) de conducteurs

50 mm2

Type de conducteur

CLASS 2

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Nombre de trous de fondation

1

Type de connecteur

MÉTRIQUE

Logistique

Quantité dans l'emballage

20