HUBBELL CANADA
Image of YAV50M14 Borne à compression en cuivre, YAV50M14
Image of YAV50M14 Borne à compression en cuivre, YAV50M14

Borne à compression en cuivre, YAV50M14

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV50M14

Borne pour tubes en cuivre ; 1 trou W/insp window ; 50 mm Class 2 ; 12 Index ; 14 mm montants.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister à la corrosion
  • normes compatibles : IEC61238-1. , UL 486A-486B, CSA-C22.2 n° 65-03

Général

Application

Metric Wire Termination

Attribut - Type barillet

  • Chamfered
  • Skived

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAV50M14

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

12

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

1

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

Metric Terminals

Type de connecteur

MÉTRIQUE

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Terminal

UPC

781810323755

UPC 14 Digit GTIN

00781810323755

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

13/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.63 pouces

Dimension - D en pouces

1.12 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.46 in

Dimension - Diamètre intérieur en pouces

0.36 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

3 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.83 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

0.67 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0,12 pouce

Dimension - N en pouces

0.55 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en pouces

#14

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.25 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

15 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Z (pouces)

0.57 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

N/A

Tailles (calibres) de conducteurs

50 mm2

Type de conducteur

CLASS 2
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
Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Nombre de trous de fondation

1

Type de connecteur

MÉTRIQUE

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

48000

Quantité dans l'emballage

50