Marque: Burndy
No de catalogue: YAV630M16
Application
Metric Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAV630M16
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
29
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
1
Plaqué
Y
Type
Metric Terminals
Type de connecteur
MÉTRIQUE
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Terminal
UPC
781810286562
UPC 14 Digit GTIN
00781810286562
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2 in
Dimension - B Longueur en pouces
2.00 pouces
Dimension - D en pouces
1.38 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.69 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
114 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.46 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
2.17 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
4.49 en
Dimension - N en pouces
0.66 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.63
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
5/8
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
5/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
17.5mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.69
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
5/8
Dimension - Z (pouces)
0.67 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Tailles (calibres) de conducteurs
630 mm2
Type de conducteur
CLASS 2
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre de trous de fondation
1
Type de connecteur
MÉTRIQUE
Nombre d'unités sur la palette
1920
Quantité dans l'emballage
2