HUBBELL CANADA
Image of YAV70F2M12 Borne à compression en cuivre, YAV70F2M12
Image of YAV70F2M12 Borne à compression en cuivre, YAV70F2M12

Borne à compression en cuivre, YAV70F2M12

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV70F2M12

Cosse métrique à compression en cuivre, 2 trous, avec fenêtre d'inspection, 70 mm² classe 5, montants M12, espacement de 44,5 mm, canon standard, longueur de dénudage de 22 mm.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister à la corrosion
  • normes compatibles : IEC61238-1. , UL 486A-486B, CSA-C22.2 n° 65-03

Général

Application

Metric Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

  • Chamfered
  • Skived

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YAV70F2M12

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

13

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

2

Plaqué

Yes

Type

Metric Terminals

Type de connecteur

METRIC

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Tin

Type de produit

Terminal

UPC

781810640722

UPC 14 Digit GTIN

00781810640722

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en pouces

0.81 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

105 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.93 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

0.866 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4.12 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en pouces

M12

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

13.5 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.53

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Z (pouces)

0.55 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

70 mm² (1/0 AWG)

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

70 mm² (1/0 AWG)

Tailles (calibres) de conducteurs

70 mm2

Type de conducteur

CLASS 2

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Nombre de trous de fondation

2

Type de connecteur

METRIC

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

19200

Quantité dans l'emballage

20