Marque: Burndy
No de catalogue: YAV95FM14
Application
Metric Wire Termination
Attribut - Type barillet
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAV95FM14
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
14
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
1
Plaqué
Y
Type
Metric Terminals
Type de connecteur
MÉTRIQUE
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Terminal
UPC
781810324080
UPC 14 Digit GTIN
00781810324080
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.00 pouces
Dimension - D en pouces
1.12 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.70 in
Dimension - Diamètre intérieur en pouces
0.56 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
67 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.03 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1.06 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.63 pouces
Dimension - N en pouces
0.55 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
15 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Z (pouces)
0.57 in
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
2/0 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
95 mm2
Type de conducteur
CLASS 5
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre de trous de fondation
1
Type de connecteur
MÉTRIQUE