HUBBELL CANADA
Image of YAV95M12 Borne à compression en cuivre, YAV95M12
Image of YAV95M12 Borne à compression en cuivre, YAV95M12

Borne à compression en cuivre, YAV95M12

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV95M12

Cosses tubulaires en cuivre non isolées, métriques, 1 trou/W/insp W, 95mmClass2, montant M12, étain - électrolytique, 14 index.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister à la corrosion
  • normes compatibles : IEC61238-1. , UL 486A-486B, CSA-C22.2 n° 65-03

Général

Application

Metric Wire Termination

Attribut - Type barillet

  • Chamfered
  • Skived

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YAV95M12

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

14

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

1

Plaqué

Y

Type

Metric Terminals

Type de connecteur

MÉTRIQUE

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Terminal

UPC

781810237540

UPC 14 Digit GTIN

00781810237540

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en pouces

0.81 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.63

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

59.9

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.93 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

0.87 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.36

Dimension - N en pouces

0.47 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.52 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

13.5

Dimension - Taille du trou en pouces

0.53

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Z (pouces)

0.55 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

95 mm², 2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2/0

Tailles (calibres) de conducteurs

95 mm2

Type de conducteur

CLASS 2

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Nombre de trous de fondation

1

Type de connecteur

MÉTRIQUE

Logistique

Quantité dans l'emballage

10