Marque: Burndy
No de catalogue: YAZ2C2TC14E190
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Skived
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YAZ2C2TC14E190
Code de couleur
Brown
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
10
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
2
Plaqué
Oui
Type
Long Barrel, Skive, Tin Plated
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Terminal
UPC
781810229309
UPC 14 Digit GTIN
00781810229309
Angle - fondation
90 °
Attribut physique - Angle de la languette
90 Degree
Dimension - B Longueur en pouces
1.25 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.42 in
Dimension - Hauteur en pouces
1.74 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
50 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.60 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-5/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.96 pouces
Dimension - N en pouces
0.31 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.25
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.27 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Taille du trou en millimètres
6.9 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.27 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Z (pouces)
1.34 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes
60 (37) Navy
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
60 (37) Navy
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
2 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
2 AWG
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
2
Nombre de trous de fondation
2
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Nombre d'unités sur la palette
24000
Quantité dans l'emballage
25