Marque: Burndy
No de catalogue: YAZ312TC3890
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Skived
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YAZ312TC3890
Code de couleur
Red
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
18
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
2
Plaqué
OUI
Type
Long Barrel, Skive, Tin Plated
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Terminal
UPC
781810211571
UPC 14 Digit GTIN
00781810211571
Angle - fondation
90 °
Attribut physique - Angle de la languette
90 Degree
Dimension - B Longueur en pouces
2.00 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.88 in
Dimension - Hauteur en pouces
2.92 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
61 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.29 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
2-1/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.41 pouces
Dimension - N en pouces
0.41 in
Dimension - Taille des filets
3/8
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.38
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.39 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
10.4 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.40 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Z (pouces)
0.43 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
350 (91) Navy
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
350 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs
350 KCMIL
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
2
Nombre de trous de fondation
2
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Nombre d'unités sur la palette
4640
Quantité dans l'emballage
10