HUBBELL CANADA
Image of YAZ4C2TC1490 Borne à compression en cuivre, YAZ4C2TC1490
Image of YAZ4C2TC1490 Borne à compression en cuivre, YAZ4C2TC1490
play

Borne à compression en cuivre, YAZ4C2TC1490

Marque: Burndy

No de catalogue: YAZ4C2TC1490

Borne à code Cond en cuivre, entrée Bvl, 2 trous/W/InspWindow, code #4 AWG, 40 Navy, 600 V-35 kV, montants 1/4", espacement 0.62", 90 Deg Bent, Lng bbl.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués estampage et codage couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Skived

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YAZ4C2TC1490

Code de couleur

Gray

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

8

Marque des goujons

TERMINALS, HYLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

2

Plaqué

Y

Type

Long Barrel, Skive, Tin Plated

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Terminal

UPC

781810229071

UPC 14 Digit GTIN

00781810229071

Dimensions

Angle - fondation

90 °

Attribut physique - Angle de la languette

90 Degree

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-1/8 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.12 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.34 in

Dimension - Hauteur en pouces

1.53 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

39 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.50 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-3/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.54 pouces

Dimension - N en pouces

0.31 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.25

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en millimètres

6.9 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Z (pouces)

0.34 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

40 (19) Navy

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

4 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

4 AWG

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Nombre de trous de fondation

2

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Logistique

Quantité dans l'emballage

50