Marque: Burndy
No de catalogue: YAZ6C2TC1490
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Skived
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YAZ6C2TC1490
Code de couleur
Blue
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
7
Marque des goujons
TERMINALS, HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
2
Plaqué
Y
Type
Long Barrel, Skive, Tin Plated
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Terminal
UPC
781810228852
UPC 14 Digit GTIN
00781810228852
Angle - fondation
90 °
Attribut physique - Angle de la languette
90 Degree
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-1/8 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.12 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.29 in
Dimension - Hauteur en pouces
1.50 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
38 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.45 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-3/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.51 pouces
Dimension - N en pouces
0.31 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.25
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.27 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Taille du trou en millimètres
6.9 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.27 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Z (pouces)
0.34 in
Hauteur de l'emballage
2.5 in
Largeur de l'emballage
3.3 in
Longueur de l'emballage
4.1 in
Poids de l'emballage
1.55 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
30 (19) Navy
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
6 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
6 AWG
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
2
Nombre de trous de fondation
2
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Quantité dans l'emballage
50