Marque: Burndy
No de catalogue: YAZV272TC14FX
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Skived
Attribut physique - Nombre de trous
2
Catalog Number
YAZV272TC14FX
Code de couleur
Orange
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
14
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
2
Plaqué
Yes
Type
Long Barrel, Skive
Type de connecteur
LONG BARREL
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Tin
Type de produit
Terminal
UPC
781810228494
UPC 14 Digit GTIN
00781810228494
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-1/2 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.50 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.70 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
82 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.03 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-9/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3.23 in
Dimension - N en pouces
0.31 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.25
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.27 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Taille du trou en millimètres
6.9 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.27 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Z (pouces)
0.34 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
3/0 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
"3/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
"3/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
"3/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
"3/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
"3/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
"3/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
150
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
"3/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre taille DLO
3/0 AWG
Conducteurs - plage de tailles (calibres) de fils Str bimétal
3/0 E AWG-3/0 V AWG
Conducteurs - taille (calibre) de fils Str de cuivre bimétal
3/0 E AWG;3/0 EK AWG;3/0 F AWG;3/0 G AWG;3/0 J AWG;3/0 V AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
3/0 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
2
Nombre de trous de fondation
2
Type de connecteur
LONG BARREL
Quantité dans l'emballage
25