Marque: Burndy
No de catalogue: YAZV27TC12FXB
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
YAZV27TC12FXB
Code de couleur
Orange
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
14
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
2
Plaqué
Y
Type
Long Barrel, Skive
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Terminal
UPC
781810431337
UPC 14 Digit GTIN
00781810431337
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-5/8 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.64 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.70 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
82 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.03 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3,23 pouces
Dimension - N en pouces
0.53 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.52 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
13.5 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.53
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Z (pouces)
0.55 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
3/0 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
3/0 (450/#24) DLO
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
"3/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
"3/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
"3/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
"3/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
"3/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
"3/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
150
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
"3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille DLO
3/0 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
3/0 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre de trous de fondation
2
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Quantité dans l'emballage
25