HUBBELL CANADA
Image of YAZV6CTC10FX Borne à compression en cuivre, YAZV6CTC10FX
Image of YAZV6CTC10FX Borne à compression en cuivre, YAZV6CTC10FX
play
Discontinué

Borne à compression en cuivre, YAZV6CTC10FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAZV6CTC10FX

Borne à compression en cuivre flex cond long brrl avec fenêtre d'inspiration, #6 AWG, montant #10, 1 trou.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués estampage et codage couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Skived

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YAZV6CTC10FX

Code de couleur

Blue

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

7

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Type

Long Barrel, Skive

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

TERMINAL

UPC

781810271896

UPC 14 Digit GTIN

00781810271896

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

3/4 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.75 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.31 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

37 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.48 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

13/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.46 pouces

Dimension - N en pouces

0.25 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.21

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

#10

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.20 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#8-#10

Dimension - Taille du trou en millimètres

5.3 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.21 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

#10

Dimension - Z (pouces)

0.26 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

6 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

"6 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

"6 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

"6 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

"6 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

"6 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

"6 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

30

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

"6 AWG"

Conducteurs - Cuivre taille DLO

6 AWG

Conducteurs - plage de tailles (calibres) de fils Str bimétal

6 A AWG-6 D AWG

Conducteurs - taille (calibre) de fils Str de cuivre bimétal

6 A AWG;6 C AWG;6 D AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

6 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Logistique

Quantité dans l'emballage

50