Marque: Burndy
No de catalogue: YCAK27R2G2
Catalog Number
YCAK27R2G2
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Aluminum Compression Terminals>YCA/YCAK
Indice de matrice
317;705
Matériau
Aluminum, Cast
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Compression
UPC
781810016855
UPC 14 Digit GTIN
00781810016855
Dimension - B Longueur en pouces
3 dans
Dimension - E1 espacement entre les trous horizontaux en unités impériales fractionnaires
1-3/4 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
184 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
7.25 pouces
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.56 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR taille Str
3/0 AWG
Conducteurs - AL taille Str
3/0 AWG