Marque: Burndy
No de catalogue: T148
T148.
Application
For Control Wiring And Other Standard Duty Applications
Attribut - Type barillet
Long
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
T148
Famille de produit
COMPRESSION
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Type
Ring Tongue
Type de connecteur
Terminal à anneau
Type de placage
Etain
Type de produit
Terminal
UPC
781810722404
UPC 14 Digit GTIN
00781810722404
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
13/50 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.26 pouces
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
19
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.31 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
9/32 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.76 pouces
Dimension - Taille du goujon en pouces
#6 - #8
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#6 - #8
Dimension - Taille du trou en pouces
0.17 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/6
Dimension - Taille max. du diamètre en pouces
0.08 in
Dimension - Z (pouces)
0.35 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Plage de conducteurs
#20 AWG to #14 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
16 - 14 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Terminal à anneau
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
1200