HUBBELL CANADA
Borne à cuivre, à usage intensif, 2 trous, 14 AWG (Sol)-8 AWG (Str), #10 Stud, 5/8" espacement entre les montants, 1 vis, QA8C2B
Image of QA8C2B Borne à cuivre, à usage intensif, 2 trous, 14 AWG (Sol)-8 AWG (Str), #10 Stud, 5/8" espacement entre les montants, 1 vis, QA8C2B
Image of QA8C2B Borne à cuivre, à usage intensif, 2 trous, 14 AWG (Sol)-8 AWG (Str), #10 Stud, 5/8" espacement entre les montants, 1 vis, QA8C2B

Borne à cuivre, à usage intensif, 2 trous, 14 AWG (Sol)-8 AWG (Str), #10 Stud, 5/8" espacement entre les montants, 1 vis, QA8C2B

Marque: Burndy

No de catalogue: QA8C2B

Borne à vis en cuivre, à usage intensif, 2 trous, 14 AWG (Sol)-8 AWG (Str), #10 Stud, 5/8" Stud Hole Spacing, 1 Screw.

  • Les bornes QIKLUG™ sont dotées d'une borne en alliage de cuivre de taille compacte pour relier les câbles aux patins ou aux barres d'équipement
  • Chaque élément peut accueillir une large gamme de câbles
  • Installation à une clé

Général

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Nombre de vis

1

Attribut physique - Type de vis

Hexagonal Bolt

Catalog Number

QA8C2B

Couple de serrage recommandé en lb-pi

75 LBS/in

Famille de produit

MECHANICAL

Matériau

Copper

Nom de commerce

QIKLUG™

Plaqué

No

Type

Bolted Lugs & Terminals

Type de connecteur

Single Clamp

Type de placage

Unplated

Type de produit

Mechanical

UPC

781810313701

UPC 14 Digit GTIN

00781810313701

Dimensions

Dimension - D en pouces

1.19 in

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

.625 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

11/16

Dimension - Hauteur en millimètres

17.5 mm

Dimension - Hauteur en pouces

0.69 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

51 mm

Dimension - Largeur (pouces)

9/16 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.56 in

Dimension - Largeur en millimètres

14 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2 in

Dimension - N en pouces

0.31 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

#10

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#1

Dimension - Taille du trou en millimètres

6 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.22 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

7/32

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids

0.1 lb

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

14 AWG;13 AWG;12 AWG;11 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

14 AWG-8 AWG

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

4 (1) Navy-14 (140) Navy

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

14 AWG-8 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

4 (1) Navy;4 (7) Navy;4 (19) Navy;4 (41) Navy;6 (7) Navy;6 (19) Navy;9 (7) Navy;9 (37) Navy;14 (7) Navy;14 (140) Navy

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

14-8 AWG

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Str Navy-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

75 LBS/in

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Nombre de vis

1

Type de connecteur

Single Clamp

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1