HUBBELL CANADA
Borne à cuivre, à usage intensif, 2 trous, 600-800 kcmil, montants 1/2", espacement des montants 1-3/4", 2 vis, QQA402N
Image of QQA402N Borne à cuivre, à usage intensif, 2 trous, 600-800 kcmil, montants 1/2", espacement des montants 1-3/4", 2 vis, QQA402N
Image of QQA402N Borne à cuivre, à usage intensif, 2 trous, 600-800 kcmil, montants 1/2", espacement des montants 1-3/4", 2 vis, QQA402N

Borne à cuivre, à usage intensif, 2 trous, 600-800 kcmil, montants 1/2", espacement des montants 1-3/4", 2 vis, QQA402N

Marque: Burndy

No de catalogue: QQA402N

Borne à vis en cuivre, à usage intensif, 2 trous, 600-800 kcmil, montants 1/2", espacement des trous de montants 1-3/4", 2 vis.

  • Les bornes QIKLUG™ sont dotées d'une borne en alliage de cuivre de taille compacte pour relier les câbles aux patins ou aux barres d'équipement
  • Chaque élément peut accueillir une large gamme de câbles
  • Installation à une clé

Général

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Nombre de vis

2

Attribut physique - Type de vis

Hexagonal Bolt

Catalog Number

QQA402N

Couple de serrage recommandé en lb-pi

500 LBS/in

Famille de produit

MECHANICAL

Matériau

Copper

Nom de commerce

QIKLUG™

Plaqué

N

Type

Bolted Lugs & Terminals

Type de connecteur

Pince double

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810326152

UPC 14 Digit GTIN

00781810326152

Dimensions

Dimension - D en pouces

3.00 in

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.75 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

2.3125 in

Dimension - Hauteur en millimètres

58.7 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.31 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

173 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.63 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

6,81 pouces

Dimension - N en pouces

0.63 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

14 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

650 (127) Navy-800 (127) Navy

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

600 kcmil-800 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

650 (127) Navy;800 (127) Navy

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

600 kcmil;700 kcmil;750 kcmil;800 kcmil

Tailles (calibres) de conducteurs

600-800 kcmil

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Str Navy-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

500 LBS/in

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Nombre de vis

2

Type de connecteur

Pince double

Logistique

Quantité dans l'emballage

3