Marque: Burndy
No de catalogue: YNA32R4N
Attribut physique - Orientation sur la fondation
Straight
Catalog Number
YNA32R4N
Famille de produit
Transmission>ACSR>Terminals
Indice de matrice
717
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYLUG™
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type de connecteur
Terminal
Type de produit
Compression
UPC
781810180174
UPC 14 Digit GTIN
00781810180174
Dimension - B Longueur en pouces
3.9 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.19 in
Dimension - E1 espacement entre les trous horizontaux en unités impériales fractionnaires
1-3/4 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
232 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
3 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
9,14 pouces
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.56 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACAR plage de tailles Str
395.1;395.2
Conducteurs - ACAR taille Str
395.1;395.2
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
300.0 (26/7) Ostrich-336.4 (30/7) Oriole
Conducteurs - ACSR taille Str
300.0 (26/7) Ostrich;336.4 (18/1) Merlin;336.4 (26/7) Linnet;336.4 (30/7) Oriole
Conducteurs - AL plage de tailles Str
356.4;350
Conducteurs - AL taille Str
356.4;350
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Orientation sur la fondation
Straight
Type de connecteur
Terminal
Nombre d'unités sur la palette
720
Quantité dans l'emballage
5