Marque: Burndy
No de catalogue: YNA36R
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Orientation sur la fondation
Straight
Catalog Number
YNA36R
Famille de produit
Transmission>AAC/ACAR>Terminals
Indice de matrice
720
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYLUG™
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type de connecteur
Terminal
Type de produit
Compression
UPC
781810822005
UPC 14 Digit GTIN
00781810822005
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.41 in
Dimension - E1 espacement entre les trous horizontaux en unités impériales fractionnaires
1-3/4 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
241 mm
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
1.96 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.96 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
9,47 pouces
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.56 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
477.0 (18/1) Pelican-477.0 (30/7) Hen
Conducteurs - ACSR taille Str
477.0 (18/1) Pelican;477.0 (24/7) Flicker;477.0 (26/7) Hawk;477.0 (30/7) Hen
Conducteurs - AL plage de tailles Str
500-556.5
Conducteurs - AL taille Str
500;550;556.5
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Orientation sur la fondation
Straight
Type de connecteur
Terminal
Nombre d'unités sur la palette
2160
Quantité dans l'emballage
15