HUBBELL CANADA
Borne de compression empilable Al - Cosses droites, 3/0 Al-Cu, 3/0 ACSR, 1 trou, noir, YAS27RN
Image of YAS27RN Borne de compression empilable Al - Cosses droites, 3/0 Al-Cu, 3/0 ACSR, 1 trou, noir, YAS27RN
Image of YAS27RN Borne de compression empilable Al - Cosses droites, 3/0 Al-Cu, 3/0 ACSR, 1 trou, noir, YAS27RN

Borne de compression empilable Al - Cosses droites, 3/0 Al-Cu, 3/0 ACSR, 1 trou, noir, YAS27RN

Marque: Burndy

No de catalogue: YAS27RN

Borne de compression empilable Al - Cosses droites, 3/0 Al-Cu, 3/0 ACSR, 1 trou, noir.

  • Al Stackable compression Terminal- Straight Lug
  • 3/0 Al-Cu, 3/0 ACSR
  • 1 Hole

Général

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

1

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YAS27RN

Code de couleur

Black

Indice de matrice

249;840;CSA24

Matériau

Aluminum Alloy

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

N

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Compression

UPC

781810093948

UPC 14 Digit GTIN

00781810093948

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en pouces

1.47 pouces

Dimension - D en pouces

2.01 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.91 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

103 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.24 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-19/32 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4.07 pouces

Dimension - N en pouces

0.63 in

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

3/0 (6/1) Pigeon AWG

Conducteurs - ACSR taille Str

3/0 (6/1) Pigeon AWG

Conducteurs - AL plage de tailles Str

3/0 AWG

Conducteurs - AL taille Str

3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

3/0 AWG
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
Attribut physique - Nombre de sertissages requis

1

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9280

Quantité dans l'emballage

20