HUBBELL CANADA
BORNE DE COMPRESSION NON ISOLÉE LANGUETTE DE FOURCHE AVEC CARÉNAGE SANS SOUDURE., YAV14Z5
Image of YAV14Z5 BORNE DE COMPRESSION NON ISOLÉE LANGUETTE DE FOURCHE AVEC CARÉNAGE SANS SOUDURE., YAV14Z5
Image of YAV14Z5 BORNE DE COMPRESSION NON ISOLÉE LANGUETTE DE FOURCHE AVEC CARÉNAGE SANS SOUDURE., YAV14Z5

BORNE DE COMPRESSION NON ISOLÉE LANGUETTE DE FOURCHE AVEC CARÉNAGE SANS SOUDURE., YAV14Z5

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV14Z5

BORNE DE COMPRESSION NON ISOLÉE LANGUETTE DE FOURCHE AVEC CARÉNAGE SANS SOUDURE.

  • La conception de la languette de fourche à bride permet une installation rapide car il suffit de desserrer la vis pour la terminaison
  • les brides à l'extrémité de la borne à fourche aident à empêcher une borne légèrement desserrée de se déconnecter complètement de la vis
  • les brides facilitent la refixation d'une borne desserrée

Général

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Shrouded

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Flanged Fork

Catalog Number

YAV14Z5

Famille de produit

COMPRESSION

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

Fork Tongue

Type de connecteur

Terminal à fourche à bride

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Terminal

UPC

781810126486

UPC 14 Digit GTIN

00781810126486

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1/4 in

Dimension - B Longueur en pouces

0,27 pouce

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.31 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.86 pouces

Dimension - Taille du goujon en pouces

#4;#5;#6

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#4 - #6

Dimension - Z (pouces)

0.13 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

20 AWG - 14 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation

AN 20;AN 18;AN 16;AN 14

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

20;18;16;14

Tailles (calibres) de conducteurs

16 - 14 AWG

Type de conducteur

  • CU C Flex H-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à fourche à bride

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

1000