Marque: Burndy
No de catalogue: YNA43R
Attribut physique - Nombre de trous
4
Attribut physique - Orientation sur la fondation
Straight
Catalog Number
YNA43R
Famille de produit
Transmission>AAC/ACAR>Terminals
Indice de matrice
724
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYLUG™
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type de connecteur
Terminal
Type de produit
Compression
UPC
781810016350
UPC 14 Digit GTIN
00781810016350
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.61 in
Dimension - E1 espacement entre les trous horizontaux en unités impériales fractionnaires
1-3/4 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
256 mm
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
3.07 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
3.07 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
10,07 pouces
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.56 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
605 (24/7) Peacock kcmil-666.6 (24/7) Flamingo kcmil
Conducteurs - ACSR taille Str
605 (24/7) Peacock kcmil;605 (26/7) Squab kcmil;605 (30/19) Teal kcmil;636 (24/7) Rook kcmil;636 (26/7) Grosbeak kcmil;636 (30/19) Egret kcmil;666.6 (24/7) Flamingo kcmil
Conducteurs - AL plage de tailles Str
700 kcmil-800 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
700 kcmil;715 kcmil;750 kcmil;795 kcmil;800 kcmil
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
4
Attribut physique - Orientation sur la fondation
Straight
Type de connecteur
Terminal
Nombre d'unités sur la palette
900
Quantité dans l'emballage
10