Marque: Burndy
No de catalogue: YGA252N
Application
Irreversible compression HYLUG ground terminal specifically designed for grounding applications
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
2
Catalog Number
YGA252N
Code de couleur
Pink
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>"Hyground" Compression Grounding Connectors>Terminals
Indice de matrice
12;348
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
Copper
Matériau de construction - Unité principale
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
N
Type
Terminals
Type de connecteur
Terminal
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
HYGROUND Compression Terminal
UPC
781810220627
UPC 14 Digit GTIN
00781810220627
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-1/3 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.35 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.51 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
122 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.53 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
1/2 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.83 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-7/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
4.81 pouces
Dimension - N en pouces
0.62 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
14 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Dimensions
4.81 po x 0.83 po x 0.51 po
Hauteur
0.51 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.83 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
4.81 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
1/0 rue
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
2
Type de connecteur
Terminal
Nombre d'unités sur la palette
9600
Quantité dans l'emballage
10