Marque: Burndy
No de catalogue: YAV18HBOX
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Shrouded
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAV18HBOX
Famille de produit
COMPRESSION
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Type
Ring Tongue
Type de connecteur
Terminal à anneau
Type de placage
Etain
Type de produit
Terminal
UPC
781810533703
UPC 14 Digit GTIN
00781810533703
Diamètre de l'isolant de câble - maximum
0.12 in
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1/4 in
Dimension - B Longueur en pouces
0,25 pouce
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.13 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
22 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.31 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1/4 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.88 pouces
Dimension - N en pouces
0.16 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
#8;#10
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#8 - #10
Dimension - Taille du trou en pouces
0.19 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/5
Dimension - Z (pouces)
0.28 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
22 AWG;20 AWG;18 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
22 AWG-18 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
22 AWG-18 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
22 AWG;20 AWG;18 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
22 - 18 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Terminal à anneau
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
1200