HUBBELL CANADA
Borne d'empilage pour tubes en aluminium-Corne d'empilage, 1/0 AWG Al,Cu,ACSR, montants .56 IN, jaune, 1.21 IN H, YASO25R2N
Image of YASO25R2N Borne d'empilage pour tubes en aluminium-Corne d'empilage, 1/0 AWG Al,Cu,ACSR, montants .56 IN, jaune, 1.21 IN H, YASO25R2N
Image of YASO25R2N Borne d'empilage pour tubes en aluminium-Corne d'empilage, 1/0 AWG Al,Cu,ACSR, montants .56 IN, jaune, 1.21 IN H, YASO25R2N

Borne d'empilage pour tubes en aluminium-Corne d'empilage, 1/0 AWG Al,Cu,ACSR, montants .56 IN, jaune, 1.21 IN H, YASO25R2N

Marque: Burndy

No de catalogue: YASO25R2N

Borne d'empilage pour tubes en aluminium-Corne d'empilage, 1/0 AWG Al,Cu,ACSR, montants de 0,56 IN, jaune, 1,21 IN H.

  • Aluminum tubing stacking terminal-Stacking lug
  • 1/0 AWG Al,Cu,ACSR

Général

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

1

Attribut physique - Nombre de trous

2

Catalog Number

YASO25R2N

Code de couleur

Yellow

Indice de matrice

BG;K-5/8-1;243

Matériau

Aluminum Alloy

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

N

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Compression

UPC

781810053621

UPC 14 Digit GTIN

00781810053621

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Offset

Dimension - B Longueur en pouces

0.96 pouces

Dimension - D en pouces

3.02 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.65 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

1-1/5 in

Dimension - Hauteur en pouces

1.21 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

123 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.90 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-3/32 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4.85 pouces

Dimension - N en pouces

0.63 in

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Dimension - Z (pouces)

0.64 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

1/0 (6/1) Raven AWG

Conducteurs - ACSR taille Str

1/0 (6/1) Raven AWG

Conducteurs - AL plage de tailles Str

1/0 AWG

Conducteurs - AL taille Str

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1/0

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

1/0
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
Attribut physique - Nombre de sertissages requis

1

Attribut physique - Nombre de trous

2

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9280

Quantité dans l'emballage

20