Marque: Burndy
No de catalogue: YBM2CL1
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YBM2CL1
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
57
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Type de connecteur
Borne annulaire à drapeau
Type de placage
Etain
Type de produit
Terminal
UPC
781810026243
UPC 14 Digit GTIN
00781810026243
Attribut physique - Angle de la languette
90 Degree
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
11/16 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.59 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.53 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.66 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
5/8
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.28 pouces
Dimension - N en pouces
0.3 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/4
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.27 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Z (pouces)
0.36 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
2
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 2
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
2
Conducteurs - Cuivre taille DLO
2 (150/#24)
Tailles (calibres) de conducteurs
2 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Borne annulaire à drapeau
Nombre d'unités sur la palette
76800
Quantité dans l'emballage
100