Marque: Burndy
No de catalogue: YAS28R2NTN
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
2
Catalog Number
YAS28R2NTN
Code de couleur
Pink
Indice de matrice
249;840;CSA24
Matériau
Aluminum Alloy
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Type de connecteur
Terminal
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Compression
UPC
781810131442
UPC 14 Digit GTIN
00781810131442
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en pouces
1.47 pouces
Dimension - D en pouces
3.8 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.91 in
Dimension - Diamètre intérieur en pouces
0.59 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
148 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.24 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-19/32 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5.83 pouces
Dimension - N en pouces
0.63 in
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Dimension - Z (pouces)
1.38 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
4/0 (6/1) Penquin AWG
Conducteurs - ACSR taille Str
4/0 (6/1) Penquin AWG
Conducteurs - AL plage de tailles Str
4/0 AWG
Conducteurs - AL taille Str
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
4/0 AWG
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
2
Type de connecteur
Terminal
Nombre d'unités sur la palette
5920
Quantité dans l'emballage
20