Marque: Burndy
No de catalogue: YCAK31AG1
Attribut physique - Configuration sur la fondation
1 Hole
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YCAK31AG1
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Aluminum Compression Terminals>YCA/YCAK
Indice de matrice
317;705
Matériau
Aluminum Alloy, Cast
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Compression
UPC
781810810224
UPC 14 Digit GTIN
00781810810224
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en pouces
1.94 pouces
Dimension - D en pouces
1.31 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
115 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.25 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
4.52 pouces
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.56 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - AL plage de tailles Str
350 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
350 kcmil
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Configuration sur la fondation
1 Hole
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
25