HUBBELL CANADA
Borne en alliage de cuivre coulé, 2 trous pour tampon, 400 kcmil - 500 kcmil, 4.69 IN L, 1.38 IN W, 5/8-18 IN Bolt, QB342N
Image of QB342N Borne en alliage de cuivre coulé, 2 trous pour tampon, 400 kcmil - 500 kcmil, 4.69 IN L, 1.38 IN W, 5/8-18 IN Bolt, QB342N
Image of QB342N Borne en alliage de cuivre coulé, 2 trous pour tampon, 400 kcmil - 500 kcmil, 4.69 IN L, 1.38 IN W, 5/8-18 IN Bolt, QB342N

Borne en alliage de cuivre coulé, 2 trous pour tampon, 400 kcmil - 500 kcmil, 4.69 IN L, 1.38 IN W, 5/8-18 IN Bolt, QB342N

Marque: Burndy

No de catalogue: QB342N

Borne en alliage de cuivre coulé, 2 trous de tampon, 400 kcmil - 500 kcmil, 4.69 IN L, 1.38 IN W, 5/8-18 IN Bolt.

  • Borne d'entrée latérale
  • relie une gamme de câbles à angle droit aux borniers
  • installation à une clé

Général

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Nombre de vis

1

Attribut physique - Type de vis

Hexagonal Bolt

Catalog Number

QB342N

Matériau

Copper

Nom de commerce

QIKLUG™

Plaqué

N

Type

Bolted Lugs & Terminals

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810006054

UPC 14 Digit GTIN

00781810006054

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-19/50 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.38 pouces

Dimension - D en pouces

3.25 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

49

Dimension - Hauteur en millimètres

49.3 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.94

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

119 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.38 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4.69

Dimension - N en pouces

0.63 in

Dimension - Taille du trou en millimètres

14 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

400 kcmil-500 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil

Type de conducteur

CU C Str-Size
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
UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Nombre de vis

1

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2088

Quantité dans l'emballage

6