Marque: Burndy
No de catalogue: YCA441A4N
Attribut physique - Configuration sur la fondation
4 Hole NEMA
Catalog Number
YCA441A4N
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Aluminum Compression Terminals>YCA/YCAK
Indice de matrice
575
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type de connecteur
Terminal
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Compression
UPC
781810016770
UPC 14 Digit GTIN
00781810016770
Dimension - B Longueur en pouces
4.75 pouces
Dimension - E1 espacement entre les trous horizontaux en unités impériales fractionnaires
1-3/4 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
254 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
3 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
10 en
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.56 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - AL plage de tailles Str
1033.5 kcmil (37);1033.5 kcmil (61); 1113 kcmil (61)
Conducteurs - AL taille Str
1033.5 kcmil (37);1033.5 kcmil (61); 1113 kcmil (61)
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Configuration sur la fondation
4 Hole NEMA
Type de connecteur
Terminal
Nombre d'unités sur la palette
720
Quantité dans l'emballage
8