HUBBELL CANADA
Borne en cuivre, 1 trou, 1-4/0 AWG (Str), goujon 3/8", 1 vis, KA28
Image of KA28 Borne en cuivre, 1 trou, 1-4/0 AWG (Str), goujon 3/8", 1 vis, KA28
Image of KA28 Borne en cuivre, 1 trou, 1-4/0 AWG (Str), goujon 3/8", 1 vis, KA28
play
3D View
play
360 View
+2
Image of KA28 Borne en cuivre, 1 trou, 1-4/0 AWG (Str), goujon 3/8", 1 vis, KA28

Borne en cuivre, 1 trou, 1-4/0 AWG (Str), goujon 3/8", 1 vis, KA28

Marque: Burndy

No de catalogue: KA28

Borne en cuivre, 1 trou, 1-4/0 AWG (Str), goujon 3/8", 1 vis.

Borne compacte en alliage de cuivre pour relier le câble aux plots d'équipement ou aux borniers

Général

Application

For Joining A Wide Range Of Copper Cable To Equipment Pads Or Terminal Blocks

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Nombre de vis

1

Attribut physique - Type de vis

Allen

Catalog Number

KA28

Couple de serrage recommandé en lb-pi

275 LBS/in

Famille de produit

MECHANICAL

Marque des goujons

KA-LUG

Matériau

Copper

Plaqué

N

Températures nominales

194

Type

Bolted Lugs & Terminals

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

Type de quincaillerie

5 / 8 "

UPC

781810364857

UPC 14 Digit GTIN

00781810364857

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

64/79 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.81 pouces

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

1-1/4 in

Dimension - Hauteur en millimètres

31.8 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.25 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

49 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.94 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.94 pouces

Dimension - N en pouces

0.44 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

11 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.42 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

27/64

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension minimale de conception

600

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

1-4/0 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

275 LBS/in

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Nombre de vis

1

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5000

Quantité dans l'emballage

25