Marque: Burndy
No de catalogue: KA4C
Application
For Joining A Wide Range Of Copper Cable To Equipment Pads Or Terminal Blocks
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Nombre de vis
1
Attribut physique - Type de vis
Slot
Catalog Number
KA4C
Couple de serrage recommandé en lb-pi
45 LBS/in
Famille de produit
MECHANICAL
Marque des goujons
KA-LUG
Matériau
Copper
Matériel - quincaillerie
Steel
Plaqué
N
Type
Bolted Lugs & Terminals
Type de connecteur
Terminal
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
Type de quincaillerie
5 / 16 "
UPC
781810361405
UPC 14 Digit GTIN
00781810361405
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
8/17 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.47 pouces
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
3/4
Dimension - Hauteur en millimètres
19.6 mm
Dimension - Hauteur en pouces
0.77 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
28 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.54 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.11 en
Dimension - N en pouces
0.25 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/4
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Taille du trou en millimètres
7 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.28 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
9/32
Hauteur de l'emballage
4.5 in
Largeur de l'emballage
4 in
Longueur de l'emballage
5 in
Poids de l'emballage
3.21 lb
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
14 AWG;13 AWG;12 AWG;11 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
14 AWG-4 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
14 AWG-4 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
14-4 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
45 LBS/in
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Nombre de vis
1
Type de connecteur
Terminal
Nombre d'unités sur la palette
48000
Quantité dans l'emballage
1000