Marque: Burndy
No de catalogue: KPA34
Application
For Joining A Wide Range Of Cable To Equipment Pads Or Terminal Blocks, Especially Good In Light Industrial Applications
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Nombre de vis
1
Attribut physique - Type de vis
Hexagonal Bolt
Catalog Number
KPA34
Couple de serrage recommandé en lb-pi
375
Marque des goujons
SCRULUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
SCRULUG™
Plaqué
Y
Type
Bolted Lugs & Terminals
Type de connecteur
Pression Bar
Type de placage
Etain
UPC
781810356951
UPC 14 Digit GTIN
00781810356951
Dimension - D en pouces
1.38 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
2-7/16 in
Dimension - Hauteur en millimètres
62 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.44 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
84 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.38 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3.32 en
Dimension - N en pouces
0.75 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
14 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.54 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4/0 AWG-500 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil
Tailles (calibres) de conducteurs
4/0 AWG-500 KCMIL
Type de conducteur
CU C Str-Size
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
375
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Nombre de vis
1
Type de connecteur
Pression Bar
Nombre d'unités sur la palette
2664
Quantité dans l'emballage
18