HUBBELL CANADA
Borne en cuivre, à anneau, 12-10 AWG, montants #6-#8, isolée en vinyle, étamée, BA10E8
Image of BA10E8 Borne en cuivre, à anneau, 12-10 AWG, montants #6-#8, isolée en vinyle, étamée, BA10E8
Image of BA10E8 Borne en cuivre, à anneau, 12-10 AWG, montants #6-#8, isolée en vinyle, étamée, BA10E8

Borne en cuivre, à anneau, 12-10 AWG, montants #6-#8, isolée en vinyle, étamée, BA10E8

Marque: Burndy

No de catalogue: BA10E8

Borne en cuivre, anneau, 12-10 AWG, montants #6-#8, isolée vinyle, étamée.

BA10E8.

  • Le support d'isolation élargi accepte les fils de diamètre standard et large, ce qui permet de réduire les stocks et d'accroître la flexibilité
  • Entrée en entonnoir pour une insertion facile du fil
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pur pour offrir une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formation de sertissage
  • Rainure en V profonde dans le corps interne pour une force de maintien accrue et une meilleure conductivité
  • Placage électro-étain pour une résistance durable à la corrosion
  • 600 Volts maximum, 105°C maximum

Général

Application

For Commercial, Light Duty Industrial Control and Power Circuit Applications

Attribut - Type barillet

Shrouded

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

BA10E8

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

Y

Marque des goujons

VINYLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

VINYLUG™

Plaqué

Y

Type

Ring Tongue

Type d'isolant

Vinyl

Type de connecteur

Terminal à anneau

Type de placage

Étain

Type de produit

Terminal

UPC

781810026519

UPC 14 Digit GTIN

00781810026519

Dimensions

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.36 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.00 pouces

Dimension - Taille du goujon en pouces

#8

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#8

Dimension - Taille du trou en pouces

0.17 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

8/47

Dimension - Z (pouces)

0.26 in

Dimensions

1 po x 0.37 po x 0.37 po

Hauteur

0.37 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.37 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

1 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

12 AWG-10 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

12 AWG;10 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

12 - 10 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à anneau

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

500