HUBBELL CANADA
Borne en cuivre, à languette annulaire, 16-14 AWG, goujon 1/4", isolée en vinyle., BA14E14
Image of BA14E14 Borne en cuivre, à languette annulaire, 16-14 AWG, goujon 1/4", isolée en vinyle., BA14E14
Image of BA14E14 Borne en cuivre, à languette annulaire, 16-14 AWG, goujon 1/4", isolée en vinyle., BA14E14

Borne en cuivre, à languette annulaire, 16-14 AWG, goujon 1/4", isolée en vinyle., BA14E14

Marque: Burndy

No de catalogue: BA14E14

Borne en cuivre, à languette annulaire, 16-14 AWG, goujon 1/4", isolée en vinyle.

  • Le support d'isolation élargi accepte les fils de diamètre standard et de grand diamètre, ce qui permet de réduire les stocks et de bénéficier d'une plus grande flexibilité
  • l'entrée en entonnoir facilite l'insertion des fils
  • fabriqué en cuivre électrolytique pur pour offrir une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formation des sertissages
  • une profonde dentelure en V dans le corps interne pour une meilleure résistance et une meilleure conductivité
  • un placage électrolytique pour une résistance durable à la corrosion
  • 600 volts maximum, 105°C maximum.

Général

Application

Pour les applications commerciales, industrielles à usage léger et les circuits de commande et de puissance

Attribut - Type barillet

Shrouded

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

BA14E14

Famille de produit

COMPRESSION

Indicateur EU RoHs

Oui

Isolation

Y

Marque des goujons

VINYLUG

Matériau

Cuivre

Nom de commerce

VINYLUG™

Plaqué

Y

Type

Langue d'anneau

Type d'isolant

Vinyl

Type de connecteur

Terminal à anneau

Type de placage

Etain - électrodéposé

Type de produit

Terminal

UPC

781810026632

Dimensions

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.40 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.99 pouces

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/4 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

10/37 in

Dimension - Z (pouces)

0.36 in

Dimensions

0.71 po x 0.23 po x 0.23 po

Hauteur

0.23 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.23 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

0.71 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

16 AWG;15 AWG;14 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

16 AWG-14 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

16 AWG - 14 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

16 AWG ; 14 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

16 - 14 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Oui

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à anneau

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

1000