HUBBELL CANADA
Borne en cuivre, languette décalée, 1 trou, 1/0 AWG (Str)-350 kcmil, goujon 3/8", 1 vis, KLU300
Image of KLU300 Borne en cuivre, languette décalée, 1 trou, 1/0 AWG (Str)-350 kcmil, goujon 3/8", 1 vis, KLU300
Image of KLU300 Borne en cuivre, languette décalée, 1 trou, 1/0 AWG (Str)-350 kcmil, goujon 3/8", 1 vis, KLU300

Borne en cuivre, languette décalée, 1 trou, 1/0 AWG (Str)-350 kcmil, goujon 3/8", 1 vis, KLU300

Marque: Burndy

No de catalogue: KLU300

Borne en cuivre, languette décalée, 1 trou, 1/0 AWG (Str)-350 kcmil, goujon 3/8", 1 vis.

  • La conception à prise de portée réduit les SKU requis dans l'inventaire
  • Alliage de cuivre à haute conductivité pour un contact fiable et durable
  • Conception compacte, facile à installer
  • La vis Robertson à fente, la tête hexagonale et le boulon à six pans creux ne nécessitent aucun outil d'installation spécial.

Général

Application

For Joining A Wide Range Of Copper Cable To Equipment Pads Or Bar And Offset Tongue, Non-Plated

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Nombre de vis

1

Attribut physique - Type de vis

Allen

Catalog Number

KLU300

Couple de serrage recommandé en lb-pi

275

Famille de produit

MECHANICAL

Marque des goujons

SCRULUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

SCRULUG™

Plaqué

N

Type

Bolted Lugs & Terminals

Type de connecteur

Pression Bar

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

Type de quincaillerie

5/8 UNF Socket/HexScrew

UPC

781810351420

UPC 14 Digit GTIN

00781810351420

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-7/32 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.22 pouces

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

72 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.99 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-5/8

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.83 pouces

Dimension - N en pouces

0.52 in

Dimension - Taille de la vis en pouces

5/8

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.39 in

Hauteur de l'emballage

3.25 in

Largeur de l'emballage

3.25 in

Longueur de l'emballage

4.75 in

Poids de l'emballage

2.13 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1/0 -350 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil

Tailles (calibres) de conducteurs

1/0 AWG-350 KCMIL

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Oui

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

275

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Nombre de vis

1

Type de connecteur

Pression Bar

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4860

Quantité dans l'emballage

60