HUBBELL CANADA
Borne en cuivre, languette décalée, 1 trou, 2-4/0 AWG (Str), goujon 5/16", 1 vis, KLU175
Image of KLU175 Borne en cuivre, languette décalée, 1 trou, 2-4/0 AWG (Str), goujon 5/16", 1 vis, KLU175
Image of KLU175 Borne en cuivre, languette décalée, 1 trou, 2-4/0 AWG (Str), goujon 5/16", 1 vis, KLU175
Discontinué

Borne en cuivre, languette décalée, 1 trou, 2-4/0 AWG (Str), goujon 5/16", 1 vis, KLU175

Marque: Burndy

No de catalogue: KLU175

Borne en cuivre, languette décalée, 1 trou, 2-4/0 AWG (Str), goujon 5/16", 1 vis.

  • La conception à prise de portée réduit les SKU requis dans l'inventaire
  • Alliage de cuivre à haute conductivité pour un contact fiable et durable
  • Conception compacte, facile à installer
  • La vis Robertson à fente, la tête hexagonale et le boulon à six pans creux ne nécessitent aucun outil d'installation spécial.

Général

Application

For Joining A Wide Range Of Copper Cable To Equipment Pads Or Bar

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Nombre de vis

1

Attribut physique - Type de vis

Allen

Catalog Number

KLU175

Couple de serrage recommandé en lb-pi

120

Famille de produit

MECHANICAL

Marque des goujons

SCRULUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

SCRULUG™

Plaqué

N

Type

Bolted Lugs & Terminals

Type de connecteur

Pression Bar

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

Type de quincaillerie

3/8 UNF Socket/HexScrew

UPC

781810351406

UPC 14 Digit GTIN

00781810351406

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

22/31 in

Dimension - B Longueur en pouces

0,71 pouce

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

56 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.75 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.20 pouces

Dimension - N en pouces

0.43 in

Dimension - Taille de la vis en pouces

3/8

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.39 in

Hauteur de l'emballage

3.25 in

Largeur de l'emballage

7 in

Longueur de l'emballage

11 in

Poids de l'emballage

10.13 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4 AWG-3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

4-3/0 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Oui

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

120

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Nombre de vis

1

Type de connecteur

Pression Bar

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

11664

Quantité dans l'emballage

144