Marque: Burndy
No de catalogue: KLU175-OBS
Application
For Joining A Wide Range Of Copper Cable To Equipment Pads Or Bar
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Nombre de vis
1
Attribut physique - Type de vis
Allen
Catalog Number
KLU175-OBS
Couple de serrage recommandé en lb-pi
120
Famille de produit
MECHANICAL
Marque des goujons
SCRULUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
SCRULUG™
Plaqué
N
Type
Bolted Lugs & Terminals
Type de connecteur
Pression Bar
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Terminal
Type de quincaillerie
3/8 UNF Socket/HexScrew
UPC
781810351406
UPC 14 Digit GTIN
00781810351406
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
22/31 in
Dimension - B Longueur en pouces
0,71 pouce
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
56 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.75 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.20 pouces
Dimension - N en pouces
0.43 in
Dimension - Taille de la vis en pouces
3/8
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
10 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.39 in
Hauteur de l'emballage
3.25 in
Largeur de l'emballage
7 in
Longueur de l'emballage
11 in
Poids de l'emballage
10.13 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4 AWG-3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
4-3/0 AWG
Type de conducteur
CU C Str-Size
Certification - cULus
Oui
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
120
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Nombre de vis
1
Type de connecteur
Pression Bar
Nombre d'unités sur la palette
11664
Quantité dans l'emballage
144