Marque: Burndy
No de catalogue: KLU25
Application
For Joining A Wide Range Of Copper Cable To Equipment Pads Or Bar And Offset Tongue, Non-Plated
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Nombre de vis
1
Attribut physique - Type de vis
Slot
Catalog Number
KLU25
Couple de serrage recommandé en lb-pi
20
Famille de produit
MECHANICAL
Marque des goujons
SCRULUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
SCRULUG™
Plaqué
N
Type
Bolted Lugs & Terminals
Type de connecteur
Pression Bar
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
Type de quincaillerie
No. 8-32 Slotted RoundMachine Screw
UPC
781810351369
UPC 14 Digit GTIN
00781810351369
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
9/32 in
Dimension - B Longueur en pouces
0,28 pouce
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
26 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.31 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
7/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.02 pouces
Dimension - N en pouces
0.21 in
Dimension - Taille de la vis en pouces
8-32
Dimension - Taille du goujon en pouces
#6
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#6
Dimension - Taille du trou en millimètres
4 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.14 in
Hauteur de l'emballage
3.25 in
Largeur de l'emballage
3.25 in
Longueur de l'emballage
4.6 in
Poids de l'emballage
1.27 lb
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
14;13;12;11;10
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
14-10
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
14-10
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
14;12;10
Tailles (calibres) de conducteurs
14-10 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Oui
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
20
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Nombre de vis
1
Type de connecteur
Pression Bar
Nombre d'unités sur la palette
99000
Quantité dans l'emballage
1000