Marque: Burndy
No de catalogue: QDA40
Caractéristiques : borne compacte en alliage de cuivre pour joindre une large gamme de câbles aux goujons d'équipement, offre une faible résistance de contact lorsqu'elle est saisie entre deux écrous de contact, installation à une clé, dimension K : 1-1/16 po, dimension T : 3/8 po, taille du trou de goujon/boulon : 1 po, largeur de langue : 2-1/8 po, type de conducteur : course : marine, cuivre toronné commercial, couple d'installation : 500 po-lb, hauteur : 2-5/16 PO, Longueur : 4-3/16 PO
Application
For Joining A Wide Range Of Copper Cable To Equipment Studs
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Nombre de vis
1
Attribut physique - Type de vis
Hexagonal Bolt
Catalog Number
QDA40
Couple de serrage recommandé en lb-pi
500 LBS/in
Indicateur EU RoHs
Marque des goujons
QIKLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
QIKLUG™
Plaqué
N
Type
Bolted Lugs & Terminals
Type de connecteur
Pince simple
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810325643
UPC 14 Digit GTIN
00781810325643
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
2-5/16 in
Dimension - Hauteur en millimètres
62 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.31 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
108 mm
Dimension - Largeur (pouces)
2.13
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
2.12 in
Dimension - Largeur en millimètres
54 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
4.19 pouces
Dimension - Taille du goujon en pouces
1
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1
Dimension - Taille du trou en millimètres
27 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
1.13 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes
650 (127) Navy-800 (127) Navy
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
600 kcmil-800 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
650 (127) Navy;800 (127) Navy
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
600 kcmil;700 kcmil;750 kcmil;800 kcmil
Tailles (calibres) de conducteurs
600-800 kcmil
Type de conducteur
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
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
500 LBS/in
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Nombre de vis
1
Type de connecteur
Pince simple