HUBBELL CANADA
Borne en cuivre, languette à fourche, 12-10 AWG, montants #4#6, isolée vinyle, étamée, TP106F
Image of TP106F Borne en cuivre, languette à fourche, 12-10 AWG, montants #4#6, isolée vinyle, étamée, TP106F

Borne en cuivre, languette à fourche, 12-10 AWG, montants #4#6, isolée vinyle, étamée, TP106F

Marque: Burndy

No de catalogue: TP106F

Borne en cuivre, languette à fourche, 12-10 AWG, montants #4-#6, isolée vinyle, étamée.

TP106F.

  • Les bornes à fourche sont fabriquées en cuivre électrolytique pur
  • Longue barre de soudure brasée avec rainure en V profonde à l'intérieur pour une conductivité, une fiabilité et une force de maintien optimales après le sertissage
  • Conception de la languette à fourche pour une installation plus rapide - il suffit de desserrer la vis pour la terminaison
  • Deux bornes ou plus peuvent être empilées sur un montant commun
  • Fournit une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formation de sertissage
  • Placage électro-étain pour une résistance durable à la corrosion
  • Le trou d'inspection/la fourche permet un contrôle visuel facile de l'insertion correcte du fil
  • 600 Volts maximum, 105°C maximum

Général

Application

For Commercial And Light Duty Industrial Control And Power Circuit Applications

Attribut - Type barillet

Shrouded

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Fork

Catalog Number

TP106F

Code de couleur

Yellow

Indicateur EU RoHs

Isolation

Y

Marque des goujons

VINYLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

VINYLUG™

Plaqué

Y

Type

TP-F

Type d'isolant

Vinyl

Type de connecteur

Terminal à fourche

Type de placage

Étain

UPC

781810710487

UPC 14 Digit GTIN

00781810710487

Dimensions

Diamètre de l'isolant de câble - maximum

0.26 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

24 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.28 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

11/32 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.95 pouces

Dimension - Taille du goujon en pouces

#6

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#6

Dimension - Taille du trou en pouces

0.15 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/20

Dimension - Z (pouces)

0.26 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#12 AWG to #10 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

12 - 10 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à fourche

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

600