Marque: Burndy
No de catalogue: BA14EF10
Application
Pour les applications de circuits de commande et de puissance dans l'industrie commerciale et à usage léger
Attribut - Type barillet
Shrouded
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Fork
Catalog Number
BA14EF10
Famille de produit
COMPRESSION
Indicateur EU RoHs
Oui
Isolation
Y
Marque des goujons
VINYLUG
Matériau
Cuivre
Nom de commerce
VINYLUG™
Plaqué
Y
Type
BA-EF
Type d'isolant
Vinyl
Type de connecteur
Terminal à fourche
Type de placage
Etain
Type de produit
Terminal
UPC
781810026663
UPC 14 Digit GTIN
00781810026663
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.41 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.95 pouces
Dimension - Taille du goujon en pouces
#10
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#10
Dimension - Taille du trou en pouces
0.20 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/5
Dimension - Z (pouces)
0.31 in
Dimensions
0.95 po x 0.41 po x 0.41 po
Hauteur
0.41 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.41 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
0.95 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
16 AWG;15 AWG;14 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
16 AWG-14 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
16 AWG - 14 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
16 AWG;14 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
16 - 14 AWG
Type de conducteur
CU C Str-Size
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
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Terminal à fourche
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
1000