HUBBELL CANADA
Borne en cuivre, languette à fourche, 18-22 AWG, montants 1/4", isolée nylon, entrée en entonnoir, étamée, 600 volts max., TN1814F
Image of TN1814F Borne en cuivre, languette à fourche, 18-22 AWG, montants 1/4", isolée nylon, entrée en entonnoir, étamée, 600 volts max., TN1814F
Image of TN1814F Borne en cuivre, languette à fourche, 18-22 AWG, montants 1/4", isolée nylon, entrée en entonnoir, étamée, 600 volts max., TN1814F

Borne en cuivre, languette à fourche, 18-22 AWG, montants 1/4", isolée nylon, entrée en entonnoir, étamée, 600 volts max., TN1814F

Marque: Burndy

No de catalogue: TN1814F

Borne en cuivre, languette à fourche, 22-18 AWG, montants 1/4", isolée nylon, entrée en entonnoir, étamée, 600 volts max.

TN1814F.

  • Les bornes à fourche sont fabriquées en cuivre électrolytique pur
  • Longue barre de soudure brasée avec rainure en V profonde à l'intérieur pour une conductivité, une fiabilité et une force de maintien optimales après le sertissage
  • Conception de la languette à fourche pour une installation plus rapide - il suffit de desserrer la vis pour la terminaison
  • Deux bornes ou plus peuvent être empilées sur un montant commun
  • Fournit une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formation de sertissage
  • Placage électro-étain pour une résistance durable à la corrosion
  • Le trou d'inspection/la fourche permet un contrôle visuel facile de l'insertion correcte du fil
  • 600 Volts maximum, 105°C maximum

Général

Application

Power Connector

Attribut - Type barillet

Shrouded

Attribut physique - Type de languette

Fork

Catalog Number

TN1814F

Code de couleur

Red

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

Y

Marque des goujons

INSULUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

INSULUG™

Plaqué

Y

Type

TN-F

Type d'isolant

Nylon

Type de connecteur

Terminal à fourche

Type de placage

Étain

Type de produit

Terminal

UPC

781810733622

UPC 14 Digit GTIN

00781810733622

Dimensions

Diamètre de l'isolant de câble - maximum

0.12 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

26 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.47 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

7/32

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.03 pouces

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Z (pouces)

0.38 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

20 AWG - 18 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

20 AWG;18 AWG

Plage de conducteurs

#18 AWG to #22 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

22 - 18 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL486

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL486

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Terminal à fourche

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

1200